เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alvo Bar stool
Alvo Bar stool
Alvo Bar stool
Alvo Bar stool
Alvo Bar stool
Alvo Bar stool
    COR Sitzmöbel

    Alvo Bar stool

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(8 รีวิว)
    Lasting seating comfort and relaxation, no problem with the sumptuously upholstered Alvo bar chair. You can then lean back comfortably on a voluminous cushion. Thanks to a triple fold, there is no need for conventional individual cushions for the seat, back and armrests. Anyone thinking of wings is right on the money.
    สเปคสินค้า
    • Long-lasting sitting comfort and relaxation, even at the counter or bar? The lushly upholstered Alvo chair by the designer duo Jehs & Laub has been further developed and designed as an extremely comfortable bar chair for the high art of sitting. Corresponding to the fine, slightly springy outer shell, the seat has metal frame that is as delicate as it is stable. Alvo bar chairs can be swivelled and are optionally equipped with a return mechanism.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Alvo_bar_stool
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bar stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationObject
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)