เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cordia Plus Chair
Cordia Plus Chair
    COR Sitzmöbel

    Cordia Plus Chair

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
    Already a firm favourite: the high-quality conference and office chair series Cordia Plus. With wider seating surfaces and reinforced upholstery in the armrests and in the headrest area, this executive chair version with a backrest height of 101/109 cm impresses not only in the contract segment but also in the home office.
    สเปคสินค้า
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover 
      • Covers are reversible and removable
      • The seat cushion is fixed with Velcro tape
      • 4 star base and 5 star base in polished aluminium or lacquered finish, with central column on slides (5 star base also on castors)
      • Wire legs, chrome-plated or lacquered
      • Swivel chairs are fitted with a lockable reclining mechanism (two adjustable firmness levels) and optionally with a retaining spring
      • Swivel chairs on castors height-adjustable (without retaining spring)
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cordia_Plus
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationObject
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)