เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drop Pouf
Drop Pouf
Drop Pouf
Drop Pouf
Drop Pouf
Drop Pouf
    COR Sitzmöbel

    Drop Pouf

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    Drop by Pauline Deltour is the name of a whole family consisting of a mobile roller stool, a stackable stool and large pouf. The small components are mobile, while the large pouf forms a meeting point in the office. What they all have in common is that they are laid-back. A round, fully visible steel frame enfolds each upholstered body. Tone in tone. Four legs with rollers turn the small stool into the office run-about — an incredibly practical colleague. The perfect additive for a mobile working envi-ron-ment. “I share my office with friends,” says the French designer, “and on holiday I use Airbnb.” It is precisely this lightness and joy that Drop ema-nates. A dash of French savoir vivre.
    สเปคสินค้า
      • Product family comprising stools, benches, bar stools, side tables and bar table
      • Frames in RAL colours available upon request from quantity of 1
      • Special sizes from quantity of 50 possible on request
      • Upholstery foams optionally flame retardant according to BS5852 (other standards possible)
      • Removable covers
      • All stools (except stools on castors), bar stools and benches are stackable
      • Firm seating comfort for public areas
      • Stools on castors with load-braked castors
      • Footrest for bar stools and bar table with lacquered frames always with transparent kick plate foil
      • Optional add-on table possible
      • GS tested
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Drop_pouf
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Poufs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationObject
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)