เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
    COR Sitzmöbel

    Jalis Bar stool

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(13 รีวิว)
    For all those who set their sights high, Jalis is available not only as a bar stool but now also as a bar chair, with a comfortably upholstered shell, armrests and a 360° swivel mechanism – a kind of lounge chair with which you can sit elegantly at counter height. The Jalis bar chair is available in two heights, the wire frame comes in black or chrome, and evenings now come in long format only.
    สเปคสินค้า
      • Chairs with comfortable upholstery for use in living, office, conference and meeting rooms with or without armrests and available in two backrest heights
      • Bar stools and bar chairs in two seat heights
      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame retardant acc. to BS-5852
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jalis_bar_stool
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bar stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationObject
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)