เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coralar Acrylic More Performance
Coralar Acrylic More Performance
    Coral

    Coralar Acrylic More Performance

    Coralar Acrylic More Performance now has a new packaging and a new formula. With higher performance and opacity when compared to the previous formula is easier to apply, fast drying, low splashing, offers good finish and anti-mold action. Available in 31 ready-mixed colors. A 18L can yields up to 320sqm per coat.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 90m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Lowhttps://new-admin.bimobject.com/#-pile wool roller, and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-CORALAR-ACR
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Paints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne matt and flat finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา