เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Coralit Total
Coral Coralit Total
    Coral

    Coral Coralit Total

    Coral Coralit Total is a water-based enamel with ultra grip on multisurfaces, that is, it has a high performance in wood, ferrous metal, aluminum, galvanized steel, PVC, and also for repainting. 

    Its special BALANCE formula ensures fast drying, odorless and pure white * . The dilution and tools cleaning are made with water, eliminating the use of thinner and making the process easier. 

    It is a complete solution for indoor and outdoor application. 

    It has durability of 10 years.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 75 m²; 3,2 l - up to 67 m²; 0,9 l - up to 19 m²; 0,8 l - up to 17 m² .

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If needed, for brush or roller application: dilute up to 10% with drinking water. For application with gun, dilute up to 30% with potable water.

      Application tools: Large areas: low-pile wool roller, foam roller and applcation gun. Small areas: soft-bristled brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-CORALIT-TOTAL
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enamels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11 11 13
    • OmniClass TitleWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา