เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Floor Paint
Coral Floor Paint
    Coral

    Coral Floor Paint

    Coral Paint Floor has been specially developed for use in areas where there is large movement because it is resistant to traffic. 

    Places like parking lots, garages, commercial floors, sports courts, porches, sidewalks, staircases, recreational areas and other cemented areas, if painted with Paint Floor, will always be protected from the actions of the sun and rain and also the wear and tear caused by friction. 

    In addition, Pinta Piso has a matte finish, good performance and great coverage. An 18L can paints up to 400m² per coat.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 70m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: New surfaces: dilute up to 30% in drinking water. Repainting and other coats: dilute up to 20% in drinking water.

      Application tools: roller, application gun and brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 to 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-PINTA-PISO
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Paints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_18
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete floor paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา