เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Professional Acrylic Sealer
Coral Professional Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Professional Acrylic Sealer

    Coral Professional Acrylic Sealer is a product for preparing masonry walls.

    Product Category: Standard.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields (spreading): 18L applied to masonry (plaster, concrete blocks, fiber cement and exposed concrete) 75 - 100 m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Dilute to 20% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, applicator gun or brush

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-PROF-SELADOR-ACRILICO
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWater-based acrylic primers
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา