เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Acrylic Resin
Coral Acrylic Resin
    Coral

    Coral Acrylic Resin

    Coral Acrylic Resin makes your home's tiles, bricks and stones much more beautiful. Its formula acts as a waterproofing agent, protecting and enhancing the natural tone of the surfaces through the formation of a shiny and transparent film. 

    It facilitates cleaning and helps to highlight the natural beauty of surfaces. Suitable for internal and external use as tiles, bricks and stones. An 18L can yields up to 175m².

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 175 m²; 5 l - up to 49 m².

      Application surface recommendation: Other Surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use epoxy wool roller, brush or soft bristle brush and conventional application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-RESINA-ACR
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-borne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา