เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparlack Cetol Classic
Sparlack Cetol Classic
    Coral

    Sparlack Cetol Classic

    Sparlack Cetol Classic is an ultra elastic protector, which does not crack or peel. Durability of 6 years. Finishes: Glossy and satin. Maximum protection for wood exposed to the sun and rain and with action against fungi and mold. For exterior: Houses, doors, windows, gates and wainscoting.

    It forms an elastic film, capable of accompanying the natural movements of expansion and contraction. Cracks, cracks and cracks that appear in the structure of the wood do not fit as natural movements. In such cases, Cetol Classic is not able to follow the deformations of the surface.

    Product Category: Premium

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 23m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SP-CETOL-CLASSIC
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors, Windows and Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา