เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparlack Cetol Deck
Sparlack Cetol Deck
    Coral

    Sparlack Cetol Deck

    Sparlack Cetol Deck is an ultra elastic protector, which does not crack or peel. Resistant to human traffic. Durability of 6 years. Finish: Semi-gloss. Maximum protection for wood exposed to the sun and rain, with action against fungi and mold, and resistant to human traffic. Special for pool decks or other types of decks, balconies and garden furniture.

    It forms an elastic film, capable of accompanying the natural movements of expansion and contraction. Cracks, that appear in the structure of the wood do not fit as natural movements. In such cases, Cetol Deck is not able to follow the deformations of the surface.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SP-CETOL-DECK
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา