เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas
Corona

Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas

Material Metálico (latón), mayor durabilidad, sistema apertura a 90º grados, Elevada resistencia mecánica y durabilidad, Disminuye e l consumo de agua, si es necesario se puede retirar fácilmente, Función básica. Elaborada en resina plástica de alta ingeniería, Ela borada en resina de alta ingeniería
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ducha_Talori_Ssb_8_Pulgadas
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sencillo o Individual
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้