เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lavamanos Liquid Vessel En Cj
Corona

Lavamanos Liquid Vessel En Cj

Inspirada en la fluidez del agua, contrasta texturas y formas orgánicas en una línea que se adapta a tu entorno. Está fabricado 100 % en porcelana y cuenta con un diseño funcional y moderno. \nEste producto incluye repisa interna en el lavamos que maximiza la funcionalidad del pozo, siendo este amplio y profundo, evitando el salpique y generando mayor comodidad. Es de dácil limpieza y compatible con el mobiliario Liquid Corona.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.O12801001
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2012-06-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้