เผยแพร่สินค้าของคุณ
Regulacion Plastico Media Pulgada
Corona

Regulacion Plastico Media Pulgada

Se utilizan para cerrar o abrir el paso del agua en la entrada de lavamanos, lavaplatos, sanitarios o lavadoras. Facilitan labores de mantenimiento y reparación.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Regulacion_Plastico_Media_Pulgada
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Regulaciones y acoples
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้