เผยแพร่สินค้าของคุณ
AGUAdens 180-280 T
Cosmogas

AGUAdens 180-280 T

Gas heater Product benefits: -Modulation ratio 1÷15 with three heat exchangers: better efficiency and noiseless -Sealed chamber insulation -Compact dimensions -Cascade installations (up to 8 gas heaters) -0-10 V control for each gas heater or for the cascade system
สเปคสินค้า
  • AGUAdens T description: Efficiency at 30% partial load or intermediate: 107% Weighted emissions: CO = 15 p.p.m./NOx = 15 p.p.m. Metal fibre premix burner Patented AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel water tube heat exchanger with Radial Variable Circulation (R.V.C.) Turndown ratio: 1:15 Total flame modulation Electronic control and HYDROPLUS system IP 20 degree of electrical protection Antifreeze device Sealed chamber and forced draught Natural gas and LP gas operating Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control Low water flow and low water pressure protection Blocked flue pressure switch Flue back preventer Display back-lightening turns off after 5 minutes of inactivity (low energy) Visualization through display of installation water flow and domestic hot water, cold water, sanitary circuit (if connected to a water storage tank) temperatures Auto diagnostic of all components and functions PC serial connection for diagnostic Automatic pump unlock system Anti Legionella function (if connected to a water storage tank) Water storage tank sensor Natural gas to LP gas conversion kit Condensate neutralizer case with siphon Blocked flue pressure switch Adjustable feet for proper alignment 885IF interface board
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Aguadens-180-280-T
  • Product familyGas heaters for commercial applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency condensing systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-12
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)1880
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)896
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)211
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • UNSPSC nameCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters