เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aguadens 37H
Cosmogas

Aguadens 37H

Wall-hung electronic, gas fired, instantaneous condensing water heaters for indoor installation, of 61 kW. Titanium primary heat exchanger. Compact and ideal for any residencial space. Instant domestic hot water at a constant temperature at the opening of a tap. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Cosmogas. Modulation ratio 1:8. Hydrogen blend ready certified. Energy efficiency class (ERP) = A.
สเปคสินค้า
  • Aguadens 37H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 60,9 kW

    Minimum heat output "Pm" = 12,85 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 29,1 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 35 l/min

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Aguadens37H
  • Product familyHeat pump for home applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency Heat pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)685
  • กว้าง (มิลลิเมตร)445
  • ความลึก (มิลลิเมตร)484
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน