เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solarfryo 24H-34H
Cosmogas

Solarfryo 24H-34H

Compact hybrid thermal unit, for indoor, outdoor or wall mounting, for heating, cooling and production of domestic hot water. SOLARfryo H from 24 to 34 kW are composed of a gas condensing boiler with an AISI 316L stainless steel R.S.C. heat exchanger consisting of three sets of round tubes that allow large water passages, a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer), and a 6 to 12 kW air-to-water inverter heat pump. Possibility of connection to solar thermal system. CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Modulation ratio 1:10. Energy efficiency class (ERP) = A.

สเปคสินค้า
  • Solarfryo 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solarfryo 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Solarfryo24H-34H
  • Product familyHybrid systems for home applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency hybrid systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1970
  • กว้าง (มิลลิเมตร)390
  • ความลึก (มิลลิเมตร)895
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)