เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR12 4x4
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR12 4x4

ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 13 M

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 3980 MM
    • WIDTH: 1620 MM
    • HEIGHT: 1940 MM
    • WEIGHT: 3980 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.25 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NIFTYHR124X4
  • Product familyBoomlifts Articulated
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Hybrid
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน