เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR28 HYBRID 4x4
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR28 HYBRID 4x4

ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 26 M

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 9280 MM
    • WIDTH: 2490 MM
    • HEIGHT: 2700 MM
    • WEIGHT: 14650 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 26 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 18.9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 280 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 280 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NIFTYHR28HYBRID4X4
  • Product familyBoomlifts Articulated
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Hybrid
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน