เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
    Cramo

    Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500

    Thanks to its low weight and compact size, it is easy to carry a small hanger to the desired workplace. The cabin is supplied with lifting pipes and through holes in the support legs. In this way it can be easily unloaded with both a mobile lift crane and truck. The tank is on the whole 500L and therefore maintains good capacity. Otherwise, a plastic can of 25l for water supplies the utility to the sink itself.

    สเปคสินค้า
    • Length x Width x Height (mm) - 1450 x 1450 x 2615
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARNPROASTC500
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets Emulsion
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)