เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gabions Monotec
MUROXS

Gabions Monotec

Monolithic Security Gabion, the Evolution of the Gabion. Each of the wires that make up the mesh ends in a loop through which a 6.00 mm steel rod passes. This high-strength quick-closing system meets the calculation requirements (EC-7 EN-1997 Da-2). 

It is designed for high loads and easy assembly.

สเปคสินค้า
    • Electro-welded wire with zinc-aluminum coating (95% zinc / 5% aluminum) of 350 g/m²
    • Panel: wire Ø4.5 mm or Ø5.0 mm
    • Quick closure: wire Ø6.0 mm
    • Spacers: wire Ø5.0 mm
    • Tensile strength of all components: min. 550 N/mm²
    • 3000 hours of salt spray test in accordance with the DIN EN ISO 9227-NSS standard

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gabions-monotec
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG013000
  • ชื่อ ETIMBuilding materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_30
  • Uniclass 2015 DescriptionGabion wall systems
  • OmniClass Number23-11 17 15
  • OmniClass TitleGabions
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)