เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gabions Wandverkleidung
MUROXS

Gabions Wandverkleidung

Ventilated façade cladding gabion, 10-15 cm thick, suspended on a hot-dip galvanized S-235 sheet metal framework. Allows for the combination of materials, textures, and densities within the same wall.

สเปคสินค้า
    • Pre-assembled gabion with dimensions 99.5 x 14.5 x 49 cm
    • Filled on the ground and hung on a tested profiling system that attaches directly to the reinforced concrete wall
    • The entire wall cladding system has a construction depth of only 16.5 cm
    • No foundation required, as the load is applied directly to the exterior wall
    • Made from steel wire panels with Zn-Al galvanization (350 g/m²)
    • Can be filled with various natural stones or other materials due to its independent cell structure
    • Frost-resistant stones meeting the Los Angeles test EN-1097-2 and with sufficient compressive strength
    • Stones must be larger than the smallest gap between the mesh wires to prevent spillage

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gabions-wandverkleidung
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG013000
  • ชื่อ ETIMBuilding materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_30
  • Uniclass 2015 DescriptionGabion wall systems
  • OmniClass Number23-11 17 15
  • OmniClass TitleGabions