เผยแพร่สินค้าของคุณ
Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR
Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR
    Cramo

    Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR

    GENERATOR DIESEL ≤75kVA ON TRAILER

    Atlas Copco's QAS portable diesel generators are designed to be moved regularly. Whether that be a few metres or hundreds of kilometres, you can be assured of their easy, safe movement capabilities and guaranteed performance, even in the harshest conditions.

    สเปคสินค้า
    • Length x Width x Height (mm) - 5020 x 1670 x 2130

      Prime power - 60 kVA

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATLASCOPCOQAS60TR
    • Product familyGenerators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Generators Diesel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
    • IFC classificationObject