เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe
mtu - A Rolls-Royce solution

Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

4.0 จาก 5 ดาว4.0(8 รีวิว)

mtu 1600 series generator sets perform at the highest level and cover the power range from 750 to 900kWe. With a robust design and optimal fuel consumption, our diesel generator sets are trusted by customers around the world.

Product Highlights:

  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Cutting-edge emissions control
  • Compliant with industry codes & standards
  • The generator set fulfills performance per ISO 8528 and offers 100% load acceptance according to NFPA 110
  • Permanent magnet excitation system for generator as standard for improved transient response
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Compliant with industry codes & standards
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mtu-12V1600-DS1000-Prime_Standby-Power
  • Product familyElectrical Generator Sets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • UNSPSC nameDiesel generators
  • UNSPSC code26111601
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้