เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO

ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m

  • Best Comfort and Safety Feeling
  • Easy access to all components
  • 4-wheel steer and 360° continuous rotation for a greater productivity
  • Fully proportional and simultaneous movements
  • Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off & on
สเปคสินค้า
    • LENGTH: 6750 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2300 MM
    • WEIGHT: 6650 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAULOTTEHA16RTJPRO
  • Product familyBoomlifts Articulated
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject