เผยแพร่สินค้าของคุณ
Handlers Telescopic: JCB - 525-60E
Cramo

Handlers Telescopic: JCB - 525-60E

TELEHANDLER BATTERY ≤2,5 TON ≤6m 4WD 4WS

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 4140 MM
    • WIDTH: 1840 MM
    • HEIGHT: 1940 MM
    • WEIGHT: 5225 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 6 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 3.5 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 2500 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 720 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JCB52560E
  • Product familyExplore our Eco Choice fleet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์A better choice for our environment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)