เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP GENSET
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP GENSET

ARTICULATED BOOM LIFT, DIESEL < 40 M

With onboard generator 230V

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 14480 MM
    • WIDTH: 3800 MM
    • HEIGHT: 3050 MM
    • WEIGHT: 21000 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 38.3 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 19.25 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JLG1250AJPGENSET
  • Product familyBoomlifts Articulated
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject