เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET

    TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL <43 M CAPACITY >300KG 

    With onboard generator 230V

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 14890 MM
      • WIDTH: 3810 MM
      • HEIGHT: 3050 MM
      • WEIGHT: 20400 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 41.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 25.03 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JLG1350SJPGENSET
    • Product familyBoomlifts Telescopic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Telescopic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject