เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R
Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R

    SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, PLATFORM WIDTH < 120 CM, ELEC. < 12 M

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 2710 MM
      • WIDTH: 1140 MM
      • HEIGHT: 2550 MM
      • WEIGHT: 3175 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 11.96 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.91 M
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JLG4045R
    • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scissor Lifts Electric
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject