เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lifts Electric: JLG - 4069LE
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 4069LE

SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. <13 M

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 3100 MM
    • WIDTH: 1750 MM
    • HEIGHT: 2830 MM
    • WEIGHT: 5300 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 12.2 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 360 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.91 M
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JLG4069LE
  • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scissor Lifts Electric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject