เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
    Cramo

    Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT

    SCISSOR LIFT DIESEL ≤15M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 5220 MM
      • WIDTH: 2400 MM
      • HEIGHT: 2890 MM
      • WEIGHT: 7700 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.1 M
      • PLATFORM CAPACITY: 565 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JLG4394RT
    • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scissor Lifts Diesel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject