เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 6710 MM
      • WIDTH: 2340 MM
      • HEIGHT: 2290 MM
      • WEIGHT: 6495 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.72 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JLG450AJII
    • Product familyBoomlifts Articulated
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Diesel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject