เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET

    TELESCOPIC BOOM LIFT, DIESEL <14m

    With onboard generator 230V

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 8910 MM
      • WIDTH: 2310 MM
      • HEIGHT: 2470 MM
      • WEIGHT: 7950 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 12.34 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JLG460SJGENSET
    • Product familyBoomlifts Telescopic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Telescopic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject