เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ GENSET

    ARTICULATED BOOM LIFT, DIESEL < 25 M 

    With onboard generator 230V

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 11130 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 3000 MM
      • WEIGHT: 15558 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 24.4 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 15.74 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JLG800AJGENSET
    • Product familyBoomlifts Articulated
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Diesel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject