เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Telescopic: JLG - 860SJ II
Cramo

Boomlifts Telescopic: JLG - 860SJ II

TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤28M, CAPACITY ≥300KG

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 12200 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 3040 MM
    • WEIGHT: 16488 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 26.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 22.9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 227 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JLG860SJII
  • Product familyBoomlifts Telescopic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Telescopic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject