เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR

    SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. <15 M, WITH OUTRIGGERS

    The ERT4769 electric rough terrain scissor lift boosts productivity thanks to increased platform size and drive-at-height capabilities.

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 4340 MM
      • WIDTH: 1760 MM
      • HEIGHT: 2770 MM
      • WEIGHT: 6895 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 1430 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 363 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 1.07 M
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JLGERT4769OR
    • Product familyExplore our Eco Choice fleet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์A better choice for our environment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject