เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ ST5
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ ST5
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ ST5

    TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤28M CAPACITY ≥300KG STAGE V

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 11355 MM
      • WIDTH: 2480 MM
      • HEIGHT: 2750 MM
      • WEIGHT: 16500 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.75 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 21.45 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MANITOU280TJST5
    • Product familyBoomlifts Telescopic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Telescopic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject