เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - MAN'GO 12
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - MAN'GO 12

ARTICULATING BOOM LIFT, DIESEL < 10 M

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 5500 MM
    • WIDTH: 1800 MM
    • HEIGHT: 2020 MM
    • WEIGHT: 4150 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.91 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.69 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MANITOUMANGO12
  • Product familyBoomlifts Articulated
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject