เผยแพร่สินค้าของคุณ
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1840
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1840
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT1840

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤19m 4WD, 4WS

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 6270 MM
      • WIDTH: 2422 MM
      • HEIGHT: 2693 MM
      • WEIGHT: 11500 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 17.5 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 13.17 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 700 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MANITOUMT1840
    • Product familyExplore our Eco Choice fleet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์A better choice for our environment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    ลิทัวเนีย
    เอสโตเนีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)