เผยแพร่สินค้าของคุณ
Handlers Telescopic: MANITOU - MT933 EASY ST5
Handlers Telescopic: MANITOU - MT933 EASY ST5
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT933 EASY ST5

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤10m 4WD, 4WS

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 5878 MM
      • WIDTH: 2334 MM
      • HEIGHT: 2500 MM
      • WEIGHT: 7170 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 9.07 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 6.35 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 450 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MANITOUMT933EASYST5
    • Product familyHandlers Telescopic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handlers Telescopic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฟินแลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)