เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)
C.R. Laurence

Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)

2" (50.8 mm) Depth; Projected, Fixed, or Casement
  • Polyurethane Thermal Break
  • C-70 Rated (Series 7200 Operable)
  • C-90 Rated (Series 7200 Fixed)
  • HC-75 Rated (Series 7300 Operable and Fixed)

Series 7200 and 7300 Windows are dry glazed with tape at the outside and E.P.D.M. elastomeric wedge on the inside. Vent construction is accomplished with tubular members, mitered and reinforced with an extruded aluminum corner key, and hydraulically crimped. Operating hardware options include 90° egress Four-Bar Hinges, 5 or 3 Knuckle Butt Hinges, Roto Operators, Friction Adjusters, and Stop Limit Arms. Locking hardware options include Cam Locking Handles, Two-Point Locking Handles, and Security Locks.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crl-usalum-series-7200-7300
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)