เผยแพร่สินค้าของคุณ
Entice® HP+ Glass Entrance System
Entice® HP+ Glass Entrance System
Entice® HP+ Glass Entrance System
    C.R. Laurence

    Entice® HP+ Glass Entrance System

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(14 รีวิว)

    The Pinnacle of Aesthetics and Performance

    The Entice HP+ Glass Entrance System introduces engineering advancements that surpass industry standards in aesthetics and performance. Monumental glass doors spanning 10 feet tall and 4 feet wide can be specified with ultra-narrow 1-5/8" door stiles to convey a grand entrance and heavy-glass visuals.

    As an AAMA CW Performance Class rated system with 1" insulated glass and a distinct full perimeter seal, Entice HP+ offers year-round, all-weather performance that asserts its status as a next-generation glass entrance. Structural enhancements have also given greater design pressure capacities.

    EPD and HPD now available.

    สเปคสินค้า
    • AESTHETICS

      • Ultra-narrow 1-5/8" door stiles
      • Slim 2-7/8" system depth
      • No glass stop break lines
      • Max door height: 10' recommended
      • Max door width: 4' recommended
      • Handle hardware mounts onto insulating glass
      • Premium cladding in customizable finishes

      PERFORMANCE

      • U-factor as low as 0.37
      • AAMA CW Performance Class rating
      • Thermally broken stiles, jambs, and thresholds
      • Full perimeter seal
      • 1" insulation glass
      • Tested to 1,000,000 cycles
      • Offset continuous geared hinge (760 lb rated)
      • Design Pressure of 30 psf (4' x 10' door)
      • Air infiltration: 0.16 cfm/ft² @1.57 psf

      Keywords: Commercial glass door, commercial entrance, commercial glass, commercial glass entrance, commercial entry, glass entry way, glass entry door, glass doors, glass door

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.entice-hp-glass-entrance-system
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermal Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 23 11
    • OmniClass TitleSwinging All Glass Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง