CRL Balancer™ Series All Glass Frameless Balanced Doors come completely glazed with either 1/2" or 3/4" (12 or 19 mm) fully tempered glass. 4" (102 mm) or 6" (152 mm) rails top and bottom are required with optional 10" (254 mm) bottom rails to meet A.D.A. codes for glass framed doors. Balanced Door Packages are available with concealed or exposed vertical tubes and are 'install ready' when shipped.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
สหรัฐอเมริกา |