เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 450 Center Glaze Storefront System
C.R. Laurence

Series 450 Center Glaze Storefront System

1/4" or 3/8" (6 or 10 mm) Glazing Infills
  • Series 400 - 1-3/4" x 4" (44.5 x 101.6 mm)
  • Series 450 - 1-3/4" x 4-1/2" (44.5 x 114.3 mm)
  • Injection Molded Water Deflectors
  • Interior or Exterior Glazed
  • Screw Spline or Shear Block Assembly

CRL-U.S. Aluminum offers cost efficient versatile Center Glazed Systems with clean lines and superb performance. All series may be interior or exterior glazed. A top load E.P.D.M. gasket is used to position and weatherseal the glass in the aluminum pocket. Center Glazed Systems are compatible with most U.S. Aluminum Entrance Doors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crl-usalum-450
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง