เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic Transfer Switches
Cummins

Automatic Transfer Switches

4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

Cummins Power Generation offers several automatic transfer switch product lines for use in switching power between two services and with the needs of your application. PowerCommand® transfer switches round out the essential parts of a complete power system from Cummins Power Generation. These microprocessor-based components are designed to function together with a PowerCommand generator set as a seamless power system to deliver reliability, performance and cost effectiveness.

These microprocessor-based controls optimize performance and simplify operation and service in over 100,000 installations worldwide.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cummins-switches
  • Product familySwitches
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Transfer Switches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameSwitchgear systems
  • UNSPSC code39121105
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_48_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAutomatic transfer switching equipment (TSE)
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTransfer Switches
  • OmniClass Number23-35 37 11
  • OmniClass TitleAutomatic Transfer Switches
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution