เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator, China, KTA38/50, 1062-1675 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, KTA38/50, 1062-1675 kVA, 50Hz

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

This Cummins® commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for stationary Standby, Prime power, and Continuous duty applications.

Cummins Heavy-Duty Engine - Rugged 4-cycle industrial delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.

Permanent Magnet Generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.

Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability and class H insulation.

Control System - The PowerCommand® electronic control is standard equipment and provides total genset system integration
including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display,
AmpSentry™ protection, output metering and auto-shutdown at fault detection.

Cooling System - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.

Warranty and Service - Backed by a comprehensive warranty and worldwide distributor network.

สเปคสินค้า
  • Generator ModelEnginePrime kVA/kWDCC kVA/kWStandby kVA/kWFuel Type
    C1000D5KTA381012 / 810N/A1062 / 850Diesel
    C1100D5BKTA381029 / 823N/A1132 / 906Diesel
    C1250D5AKTA381125 / 900N/A1250 / 1000Diesel
    C1400D5KTA501250 / 10001250 / 10001400 / 1120Diesel
    C1675D5AKTA501500 / 12001500 / 12001675 / 1340Diesel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.diesel-generator-china-kta38-50-1062-1675-kva-50hz
  • Product familyElectricity Generation Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
กรีซ
กัมพูชา
กรีนแลนด์
กานา
โคลอมเบีย
กวม
เกาะไอล์ออฟแมน
กาตาร์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กาบอง
ชิลี
เกาะนอร์ฟอล์ก
เกิร์นซีย์
เกาหลีใต้
กวาเดอลูป
กินี
ซูรินาเม
เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
โครเอเชีย
เกาะคริสต์มาส
กัวเตมาลา
กินี-บิสเซา
บราซิล
คิริบาส
เจอร์ซีย์
คาซัคสถาน
กือราเซา
แกมเบีย
โบลิเวีย
ซามัว
เช็กเกีย
คีร์กีซสถาน
เกรเนดา
โกตดิวัวร์
ปารากวัย
ตองกา
ซานมาริโน
คูเวต
คอสตาริกา
คองโก
เปรู
ติมอร์ตะวันออก
เซอร์เบีย
จอร์เจีย
เครือรัฐดอมินีกา
คองโก
เฟรนช์เกียนา
ตูวาลู
ไซปรัส
จอร์แดน
จาเมกา
คอโมโรส
เวเนซุเอลา
โตเกเลา
เดนมาร์ก
จีน
ซินต์มาร์เติน
เคนยา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
นาอูรู
นครรัฐวาติกัน
ซาอุดีอาระเบีย
เซนต์คิตส์และเนวิส
เคปเวิร์ด
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
นิวแคลิโดเนีย
นอร์เวย์
ญี่ปุ่น
เซนต์ลูเซีย
แคเมอรูน
อาร์เจนตินา
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
ตุรกี
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
จิบูตี
อุรุกวัย
นีอูเอ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
เติร์กเมนิสถาน
แซงปีแยร์และมีเกอลง
ชาด
เอกวาดอร์
ปาปัวนิวกินี
บัลแกเรีย
ไต้หวัน
แซงมาร์แตง
ซิมบับเว
ปาเลา
เบลเยียม
ทาจิกิสถาน
ตรินิแดดและโตเบโก
ซูดาน
ฟิจิ
โปรตุเกส
ไทย
นิการากัว
เซเชลส์
เฟรนช์พอลินีเชีย
โปแลนด์
เนปาล
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
เซนต์เฮเลนา
วานูอาตู
ฝรั่งเศส
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
บาร์เบโดส
เซเนกัล
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ฟินแลนด์
บรูไน
บาฮามาส
เซาโตเมและปรินซิเป
หมู่เกาะคุ๊ก
มอนเตเนโกร
บังกลาเทศ
เบลีซ
เซาท์ซูดาน
หมู่เกาะโซโลมอน
มอลโดวา
บาห์เรน
เบอร์มิวดา
เซียร์ราลีโอน
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
มอลตา
ปากีสถาน
ปานามา
แซมเบีย
หมู่เกาะพิตแคร์น
มาซิโดเนียเหนือ
ปาเลสไตน์
เปอร์โตริโก
โซมาเลีย
หมู่เกาะมาร์แชลล์
โมนาโก
พม่า
มอนต์เซอร์รัต
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
ยิบรอลตาร์
ฟิลิปปินส์
มาร์ตินีค
ตูนิเซีย
อเมริกันซามัว
ยูเครน
ภูฏาน
เม็กซิโก
โตโก
ออสเตรเลีย
เยอรมนี
มองโกเลีย
สาธารณรัฐโดมินิกัน
แทนซาเนีย
โรมาเนีย
มัลดีฟส์
หมู่เกาะเคย์แมน
นามิเบีย
ลักเซมเบิร์ก
มาเก๊า
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
ไนจีเรีย
ลัตเวีย
มาเลเซีย
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
ไนเจอร์
ลิกเตนสไตน์
เยเมน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
บอตสวานา
ลิทัวเนีย
ลาว
อารูบา
บุรุนดี
สเปน
เลบานอน
เอลซัลวาดอร์
บูร์กินาฟาโซ
สฟาลบาร์และยานไมเอน
เวียดนาม
แองกวิลลา
เบนิน
สโลวาเกีย
ศรีลังกา
แอนติกาและบาร์บูดา
มอริเชียส
สโลวีเนีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ฮอนดูรัส
มอริเตเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์
เฮติ
มาดากัสการ์
สวีเดน
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
มายอต
สหราชอาณาจักร
อัฟกานิสถาน
มาลาวี
หมู่เกาะแฟโร
อาเซอร์ไบจาน
มาลี
หมู่เกาะโอลันด์
อาร์เมเนีย
โมซัมบิก
ออสเตรีย
อินเดีย
โมร็อกโก
อันดอร์รา
อินโดนีเซีย
ยูกันดา
อิตาลี
อิรัก
รวันดา
เอสโตเนีย
อิสราเอล
รัฐเอริเทรีย
แอลเบเนีย
อุซเบกิสถาน
เรอูเนียง
ไอซ์แลนด์
โอมาน
ลิเบีย
ไอร์แลนด์
ฮ่องกง
เลโซโท
ฮังการี
ไลบีเรีย
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
อียิปต์
เอธิโอเปีย
เอสวาตีนี
แองโกลา
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit