เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator, QSL9-G7, 250-300 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSL9-G7, 250-300 kW, 60Hz

4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins heavy-duty engine - Rugged 4- cycle, industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
  • Control system - The PowerCommand® 2.3 electronic control is standard equipment and provides total generator set system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, output metering, auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance. The PowerCommand® 3.3 control is also available as an option.
  • Cooling system - Standard cooling package provides reliable running at the rated power level.
  • Enclosures - Optional weather protective and sound attenuated enclosures are available.
  • Fuel tanks - Dual wall sub-base fuel tanks are also available.
  • NFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
สเปคสินค้า
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    DQDAA

    60

    281/225

    313/250

    250

    Diesel

    DQDAB

    60

    313/250

    344/275

    275

    Diesel

    DQDAC

    60

    338/270

    375/300

    300

    Diesel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.qsl9-g7-diesel-generator
  • Product familyElectricity Generation Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • UNSPSC nameDiesel generators
  • UNSPSC code26111601
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution