PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.
The OTEC automatic transfer switch series provides the basic features needed for primary source and generator set monitoring, generator set starting, and load transfer functions for emergency standby power applications.
Overview:
The OTEC transfer switches monitor both power sources, signal generator set to start, automatically transfer power, and return the load to the primary power source once a stable utility is available. The fully integrated controller is designed for practical functionality, with LED indicators and digital pushbuttons for ease of operator use.
Cummins Power Generation switches are built to withstand thousands of switching cycles, ensuring maximum reliable operation. The benefits include:
PowerCommand®40 Transfer Switch Control Features and Highlights:
Wherever you are, whatever your job, Cummins expertise is Always On
Cummins offers customers unrivaled peace of mind when it comes to servicing and maintaining digital master controls. Best-in-class aftermarket capabilities via your dedicated local contact, supported by a global system of service technicians, engineers, 8,00 dealer locations and 500 part distribution facilities in over 190 countries spread across 6 continents.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |