เผยแพร่สินค้าของคุณ
Natural Gas Generator, GTA50E, 600-750 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, GTA50E, 600-750 kW, 60 Hz

Overview:

  • Cummins Heavy-Duty Engine - Rugged 4-cycle industrial spark-ignited engine delivers reliable power, low emissions, and fast response to load changes.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor-starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads, fault-clearing short-circuit capability, and class H insulation. The alternator electrical insulation system is UL1446 Recognized.
  • Control Systems - The PowerCommand® electronic control is standard equipment and provides total GenSet system integration, including automatic remote starting/stopping, precise voltage regulation, alarm and status message display, output metering, and autoshutdown at fault detection, as well as NFPA 110 compliance. PowerCommand® control is Listed to UL508.
  • Cooling System - Standard cooling package provides reliable running at the rated power level, at up to 104 °F ambient temperature.
  • Housings - Optional weather-protective housing and sound attenuation housing(s) are available.
  • Standards - Generators are designed, manufactured and tested to relevant UL, NFPA, ISO and IEC standards. The alternator is certified to CSA 22.2. The controls are CSA C282-M1999 and 22.2 No.14 M91. PowerCommand® control is UL508 Listed.
สเปคสินค้า
  • Generator ModelDemand Response kVA / kWStandby kVA / kW
    C650N6750 / 600
    C750N6875 / 700
    C600N6750 / 600
    C650N6813 / 650
    C750N6937 / 750

    Certification: EPA SI NSPS Certified

    Frequency: 60 Hz

    Fuel Type: Natural Gas

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gta50e-natural-gas-generator
  • Product familyElectricity Generation Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Natural Gas Generators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • UNSPSC nameGas generators
  • UNSPSC code26111604
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 15
  • OmniClass TitleNatural Gas Generator Sets
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง