เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
    Cuprum

    Serie 150 - Puerta corrediza XO

    Perimeter sliding system for large dimensions (up to 1500 mm wide x 3000 mm high per leaf) 84mm center knot It allows maximizing the glazing capacity up to 24 mm, increasing thermal and acoustic performance. Perimeter reinforcement system in sheet and frame mosquito net option
    สเปคสินค้า
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cuprum_puerta_corrediza_serie_150
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    เม็กซิโก

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)